Applicazioni
riscaldamento (casa e ambiente di lavoro, riscaldamento dell’acqua, ecc.) e dei motori di pompe e ventilatori, anche per simulazione casuale di presenza.
Caratteristiche
Per timer giorno/settimana
- Alimentazione: 230V 50/60Hz
- Versioni giornaliere o settimanali
- 1, 2 canali
- Commutazione del relè solo in presenza di alimentatore
- Interfaccia infrarossi integrata (non tutte le versioni)
- Esclusione manuale del relè (temporanea o permanente)
- Aggiornamento automatico orario estivo
- Tastierino con blocco protetto da password (non tutte le versioni)
- Data e ora già preimpostate Batteria di backup per il mantenimento della data e dell’ora senza collegamento alla rete di alimentazione
- Segnale bassa carica della batteria Retroilluminazione sempre attiva quando lo strumento è collegato alla rete di alimentazione (spegnimento automatico per il risparmio energetico in caso di blackout)
- 48 scatti virtuali per una risoluzione di 30 minuti (non tutte le versioni)
Per timer giorno/settimana/mese/anno
- Programmazione ora (G/S/M/A) o programmazione astronomica
- Programmi disponibili: ON/OFF, ON impulsi, ON vancanza, OFF vacanza, casuale, notte (astronomico)
- Canali indipendenti per controllare 9 carichi (relè):
- 1 relè sulla scheda del dispositivo
- 8 relè da realizzare collegando due attuatori
- Numero massimo di programmi memorizzabili: 450 (900 eventi) allocabili su 9 canali
- Possibilità di acquisire automaticamente la data, l’ora e la posizione geografica collegando GEO BUS
- Esclusione manuale del relè (temporanea o permanente)
- Possibilità di copiare:
- i programmi di un canale su altri canali
- tutti i programmi da un altro GLX+Q BUS collegato
- Tastierino con blocco protetto da password
- Aggiornamento automatico dell’ora (DST)
- Menu in cinque lingue: inglese/italiano/spagnolo/francese/tedesco
Per timer Astro
Programmazione disponibile:
P1 fisso e non modificabile (non tutte le versioni)
- Sunrise and sunset hours are calculated according to phone prefix or geographical coordinates
- Visualizzazione delle ore di alba/tramonto calcolate dal dispositivo
- Aggiornamento delle ore di alba/tramonto: ±120 minuti
- Aggiornamento automatico orario estivo
- Esclusione manuale del relè (temporanea o permanente)
- Commutazione relè solo con alimentatore
- Segnale batteria esaurita
- Interfaccia infrarossi integrata (non tutte le versioni)
Norme
- EN-60730-1
- EN-60730-2-7
- VDE 0633