- Fornito in kit (su richiesta: assemblato in stabilimento).
- Grado di protezione IP44 secondo EN 60529, IEC 60529 e BS 5490
- Isolamento totale
- Gradodi protezione IK10 relativo agli impatti esterni secondo EN 50102
- Resistente alla corrosione.
- Stabile agli UV per applicazioni esterne, per aumentarne ulteriormente la resistenza è disponibile una ulteriore verniciatura a richiesta.
- Adatto all'uso in ambienti da -35° C a + 125° C. Il temporaneo superamento delle temperature non è dannoso.
- La porta, una volta aperta può essere facilmente smontata per migliorarne l'accessibilità interna durante le operazioni di manutenzione.
- Gli inserti filettati per i bulloni M10 sono stampati nel pannello posteriore, consentendo il montaggio diretto di sbarre omnibus, di un telaio o di una piastra di montaggio per il fissaggio dei componenti.
- Fornito con fondo aperto; il quadro è installabile su una base a norme DIN 43629 che ne detrmina l'interasse tra i punti di fissaggio.
- La forma del tetto previene eventuali ristagni d'acqua.
- I quadri possono essere accoppiati lateralmente ed in profondità.
Gamma di prodotti EH3
EH3/F - Quadri con superficie liscia.
- Quattro dimensioni in quattro larghezze differenti; tutte le dimensioni hanno altezza e profondità identiche.
- Meccanismo di chiusura a tre punti, azionato mediante maniglia incassata.
- La maniglia integrata incassata è predisposta per una serratura a profilo semicilindrico.
EH3/AP - Quadri con superficie antiaffissione
- Otto dimensioni in quattro larghezze e due altezze differenti; tutte le dimensioni hanno profondità identica.
- Meccanismo di chiusura a tre punti, azionato mediante una robusta maniglia.
- La robusta maniglia non incassata aumenta lo spazio utile all'interno ed è predisposta per serratura a profilo semicilindrico.
- La porta profilata e i pannelli posteriori aumentano la difficolta nell'affissione favorendo la rimozione dei manifesti.
EH3/GD - Quadri a profondita maggiorata.
- Sei dimensioni in due altezze, due profondità e tre larghezze.
- Completamente assemblato in stabilimento.
- Grado Classe di protezione IP23 secondo EN 60529, IEC 60529 e BS 5490.
- Possibilità di installazione di ruota pivotante sia lateralmente che posteriormente.
- Le porte, una volta aperte possono essere facilmente smontate per migliorarne l'accessibilità interna durante le operazioni di manutenzione.
