Tali circostanze sono tipiche di impianti che alimentano inverter o azionamenti. La gamma Serie FPB comprende dispositivi a 2 o 4 poli, corrente nominale fino a 80 A, corrente differenziale nominale I∆n: 30, 100, 300 e 500 mA, approvazione VDE. Le applicazioni sono molteplici: inverter, ascensori e scale mobili, UPS e data center, elettromedicali, caricatori di batterie, azionamenti industriali, etc. L’offerta include anche gli interruttori differenziali di Tipo F, che si utilizzano in presenza di inverter monofase. Sono in grado di rilevare correnti di guasto a diverse frequenze, fino a 1 kHz. La gamma Serie FPF comprende dispositivi a 2 o 4 poli, corrente nominale fino a 80 A, corrente differenziale nominale I∆n: 30 mA. E’ garantita la compatibilità con gli accessori GE Linea Modulare Plus, quali contatti ausiliari, bobine di sgancio, comando motore e riarmo automatico.
Prestazioni |
FP TIPO B | FP TIPO F |
---|---|---|
Corrente nominale (A) |
16, 25, 40, 63, 80 |
25, 40, 63, 80 |
Corrente differenziale nominale I∆ (mA) |
30, 100, 300, 500 |
30 |
Tensione nominale AC Un (V) |
2P: 230 / 4P: 230/400 |
2P: 240 / 4P: 240/415 |
Tensione di esercizio minima U min |
|
|
30 mA (V) |
2P: 176 / 4P: 306 |
2P: 176 / 4P: 306 |
100,300,500 mA (V) |
2P: 117 / 4P: 205 |
|
No manovre meccaniche/elettriche |
20.000/10.000 |
20.000/10.000 |
Tropicalizzazione secondo EN/IEC 60068-2-28/2-30 e DIN 40046 |
95% di UR a 55ºC |
95% di UR a 55ºC |
Cap. terminale cavo flessibile/rigido |
1,5-50 |
1,5-50 (1,5-50) |
Poli |
2, 4 |
2, 4 (4) |
Resistenza contro gli scatti intempestivi |
3000A 8/20 µs |
3000A 8/20 µs |
Variazione della temperatura ambiente (ºC) |
da -25 a 40 |
da -25 a 40 |
Peso (g) |
2P: 340 / 4P: 420 |
2P: 220 / 4P: 385 |