Contattaci

Menù intestazione

Languages

Dispositivi di potenza

Soluzioni elettromeccaniche efficienti per applicazioni di avviamento motore.

Contattori
Negli ultimi 15 anni, i contattori di GE hanno dimostrato la loro affidabilità e sono componenti indispensabili per diverse applicazioni. Efficor è la nuova gamma di contattori e avviatori ad alta prestazione e adatta H10 ad ogni applicazione di avviamento motore. Dal settore ferroviario fino ai settori industriali, la nostra gamma è progettata per offrire la massima efficienza anche negli ambienti più complessi.

Efficor*
offre Avviatori e Soluzioni di Controllo di Potenza per OEM e Quadristi che lavorano nei settori più impegnativi quali: Petrolifero e gas - Navale - Minerario - Produzione e...

Contattori ausiliari
Stesse dimensioni di un contattore di potenza, ma dotato di contatti HF in grado di garantire conducibilità a bassi carichi. Disponibile con un'ampia gamma di accessori.

Avviatori
Sovraccarico completo e protezione motore in un unico dispositivo con alto potere di interruzione.

Interruttori principali
Interruttori principali fino a 125A. La loro struttura essenziale e design compatto li rendono sicuri e altamente affidabili.