Contattaci

Menù intestazione

Languages

Serie M - Minicontattori a tre e quattro poli

Contattori a 3 e 4 poli da 6 e 12A (AC3) - 20A (AC1)

 
  • Conforme alle norme IEC 947
  • Tripolare: da 2,2kW a 5,5kW - AC3 a 380/400V: da 6A a 12A
  • Circuito di comando: CA, CC, bobina a basso assorbimento (1,2 e 2W/24V) Limiti di funzionamento CC 0,8... 1,1Us e 0,7... 1,3Us
  • Quadripolare: AC1: 20A, circuito di comando: CA, CC
  • Disponibile in tre differenti configurazioni dei contatti
  • Grado di protezione dei morsetti IP2X
  • Tipi di morsetto: configurazioni a vite, occhiello, fast-on 2 x 2,8 mm (su richiesta 1 x 6,3 mm) e circuito stampato

 

Morsetti

  • Numerazione conforme alle norme EN
  • Viti morsetto posidrive
  • Montaggio in linea
  • Numerazione secondo EN 50012 e EN 50005

 

Bobine

  • Protezione contro il surriscaldamento
  • Facilmente intercambiabili
  • Ricambi
  • Ampia tolleranza 0,7-1,3 x Us

 

Montaggio

  • Su guida DIN 35 mm o a vite

 

Accessori

  • Blocchi contatti ausiliari montati sul fronte
  • Configurazione dei contatti bi/quadripolare
  • Grado di protezione IP20
  • Blocchi contatti ausiliari laterali
  • Blocchi contatti ausiliari frontali
  • Comune per contattori CA o CC
  • Possibilità di montare fino a 4 blocchi in tandem
  • Intervallo di temporizzazione inserzione ritardata per montaggio frontale, laterale o DIN: 0,5-60 sec e 0,2-24 sec