Contattaci

Menù intestazione

Languages

Interruttori industriali

GE offre una gamma completa di prodotti per la protezione dei dispositivi. Dai sezionatori Dilos 16 - 4000A,  ai sezionatori Fulos 32 - 1250A, agli interruttori scatolati 16 - 1600A, oltre ad un’ampia... More

GE offre una gamma completa di prodotti per la protezione dei dispositivi. Dai sezionatori Dilos 16 - 4000A,  ai sezionatori Fulos 32 - 1250A, agli interruttori scatolati 16 - 1600A, oltre ad un’ampia gamma di interruttori extrarapidi a corrente continua.

Interruttori scatolati
Gli interruttori Record Plus* sono progettati per proteggere e isolare nelle reti di distribuzione in bassa tensione. La protezione dei circuiti è assicurata da sganciatori, progettati per proteggere i circuiti e/o l’attrezzatura connessa con questi circuiti. Questi dispositivi sono disponibili in diverse versioni, sia elettromeccanico che elettronico, sia fisso che removibile (plug-in e draw-out).

Interruttori aperti
Uno dei parametri più importanti non è la tensione nominale di un interruttore aperto, ma la tensione corrente all’interno del pannello o del quadro. Gli interruttori aperti EntelliGuard* sono stati progettati con bassi valori di dissipazione di energia e permettono correnti relativamente alte a temperature ambienti alte.

Kit di conversione e sganciatori
EntelliGuard R Retrofill una soluzione semplice per aggiornare I vostri interruttori legacy con un nuovo interruttore EntelliGuard G, per dare uno slancio nuovo alle vostre cassette. Inoltre per offrire una serie di nuove funzionalità, la soluzione EntelliGuard R Retrofill offre anche la possibilità di includere allo stesso tempo lo sganciatore EntelliGuard TU sia per la protezione/sicurezza dall'arc flash sia per la selettività.

Trip Unit Toolkit
Trip Unit Toolkit è un pacchetto software progettato per visualizzare, impostare e testare le unità presenti nella gamma GE EntelliGuard e PremEon.

Sezionatori
I sezionatori Dilos e i sezionatori con fusibili Fulos sono ampiamente utilizzati nel settore terziario e nell’industria. La progettazione soddisfa le necessità di installatori e quadristri: installazione facile e veloce, connessioni affidabili e durevoli.