Contattaci

Menù intestazione

Languages

Inverter e avviatori statici

Inverter
Gli inverter sono progettati per adattare la velocità del motore alle necessità dell'applicazione. Offrono una serie di funzionalità integrate che migliorano la performance, riducono il consumo energetico, semplificano l'installazione e evitano ulteriori spese per costose aggiunte e accessori.

GE AF-70 LP Low Voltage AC Drives
Variador de frecuencia compacto ideal para las aplicaciones típicas de la industria, ventilación y bombeo.
GE AF-700 FP – Fan & Pump AC drives
Inverter AC, ideale per pompe, ventilatori e HVAC, per applicazioni per potenze comprese tra 0,75kW e 250kW, comprese 230V monofase e trifase, 400V e 600V trifase
Gli inverter della Serie AF6, da 0,18 a 1400kW, tutti in formato compatto, hanno una serie di funzionalità incorporate che ne aumentano le prestazoni, riducono il consumo di...

Avviatori statici
Gli avviatori statici forniscono una gamma di funzioni di protezione motore, oltre a soft start e soft stop. Gli avviatori ASTAT sono progettati per utilizzo con motori trifase standard.