Contattaci

Menù intestazione

Languages

Relè di comando - Contax R

I relè sono interruttori a controllo elettronico, utilizzati per controllare carichi a bassa potenza.

Applicazioni

  • Comando dell'illuminazione, del riscaldamento, ecc.
  • Isolamento galvanico, ad esempio di indicatori di stato, da un circuito ad alta potenza.
  • Isolamento galvanico di ingressi o uscite dei PLC per evitare la distruzione causata dalla tensione eccessiva.

Caratteristiche

  • Relè con comando elettrico o manuale.
  • Lo stato dei contatti è visualizzato dalla posizione della leva di comando posta in posizione frontale.
  • I terminali con attacco di sicurezza sono provvisti di viti Pozidriv e hanno un grado di protezione IP20.
  • Accessoriabili con contatti ausiliari.
  • Progettati in modo tale da non richiedere distanziatori per la dissipazione di calore generato per effetto joule.
  • Maggior sicurezza: disponibili coprimorsetti sigillabili per i morsetti di potenza e di comando.

Norme

  • EN 60947-4-1.

 

Settori Correlati