Contattaci

Menù intestazione

Languages

Relè passo-passo - Pulsar S

I relè passo-passo sono dispositivi a controllo elettromeccanico o elettronico, utilizzati per controllare carichi monofase o trifase. Il dispositivo viene commutato tra 2 posizioni stabili, ogni volta che un (breve) impulso ne eccita il circuito di controllo.

Applicazioni

I relè passo-passo sono utilizzati principalmente per la commutazione delle apparecchiature di illuminazione e il riscaldamento e il riscaldamento e/o per ottenere uno schema elettrico semplificato quando il carico deve essere comandato a una tensione ridotta e/o da più di 2 posti diversi.

Caratteristiche

  • Oltre al funzionamento normale tramite eccitazione elettrica della bobina, in qualunque momento è possibile l'intervento manuale.
  • Lo stato dei contatti di potenza è visualizzato tramite la leva di commando posta sul fronte dell'apparecchio.
  • La versione a comando centralizzato è stata progettata per forzare contemporaneamente più dispositivi in posizione ON oppure OFF, a prescindere dallo stato di ogni singolo dispositivo. Inoltre, è comunque possibile l'uso del dispositivo a livello locale.
  • I terminali con attacco di sicurezza sono provvisti di viti Pozidriv e hanno un grado di protezione IP20.
  • Sono disponibili un contatto ausiliario supplementare, un modulo a comando centrale supplementare e un distanziatore.
  • Possibilità di utilizzare un elevato numero di pulsanti luminosi.
  • Coprimorsetti piombabili per morsetti di potenza e di comando.


Montaggi su guida DIN in verticale o in orizzontale.
 

Norme

  • IEC 60669-1, IEC 60669-2-2.

Settori Correlati