Contattaci

Menù intestazione

Languages

Relè temporizzatori - Pulsar T+

Dispositivi con temporizzazione dello stato dei contatti di potenza ottenuta tramite comando impulsivo.

Applicazioni

Relè impulso asimmetrico
Ciclo con temporizzazione ON diversa dalla durata di OFF.
Relè multifunzione
10 funzioni:
- 5 temporizzazioni controllate via alimentazione
- 4 temporizzazione controllate via ingresso di comando
- 1 funzione di relè impulsivo
Utilizzabili per la ventilazione degli ambienti, cicli di deumidificazione, controllo
di luci intermittenti, ritardo avviamento pompe di circolazione, insegne
luminose, ecc.

Caratteristiche

  • Relè multifunzione con 10 funzioni, contatto 1CO da 16A o 3CO da 8A
  • Relè multifunzione in due versioni: 230Vac e multitensione AC/DC 12-240V
  • Relè impulso asimmetrico con 2 funzioni e multitensione AC/DC 12-240V
  • Solo 4 codici per coprire tutte le esigenze
  • La funzione è selezionabile dall'utente tramite il selettore frontale
  • Versione multicontatto compatto con 3 contatti CO in un solo modulo DIN
  • Morsetti a vite imperdibile e grado di protezione IP20

Norme

  • IEC 60669-2-3.

Settori Correlati