Contattaci

Menù intestazione

Languages

Serie CA UN - Unibis* interfaccia

  • Comune a tutti i dispositivi modulari di protezione: magnetotermici e differenziali fino a 63A, RCCB fino a 100A e sezionatori tipo Aster (ASTM).
  • Può essere accoppiato su entrambi i lati degli interruttori e dei sezionatori modulari tipo ASTM(1).
  • Versione con contatto dorati disponibile per applicazioni con correnti o tensioni basse.
  • Fino a 4 unità sovrapponibili a sinistra o a destra.
  • Permette il passaggio tra sbarre, piedini e basi, dall’alto e dal basso, semplicemente cambiando la posizione della base dell’ausiliario.

 

Prestazioni

  • Contatti in scambio: 1
  • Corrente nominale In: (A) 5
  • Tensione nominale CA (Un) (V:) 240
  • Durata elettrica: 10000
  • Capacità dei terminali
  • (cavo flessibile/rigido): (mm²) 2,5
  • Peso: (g) 70

Applicazione

Il contatto ausiliario Unibis* ha una doppia funzione:

  1. La funzione standard di ausiliario di monitoraggio.
  2. La funzione di interfaccia che permette l’utilizzo di tutti gli ausiliari in combinazione alla gamma di interruttori Unibis*.

Esempio: per accoppiare il relè di minima tensione Tele U all’interruttore Unibis*, il CA UN 672972 deve essere aggiunto tra l’interruttore ed il Tele U come interfaccia.

 

Contatto ausiliario CA UN H (funzione H)
Fornisce lo stato del dispositivo di protezione, APERTO/CHIUSO.


Segnale o contatto ausiliario CA UN S/H, CA UN S/H G (funzione S/H)
Tale ausiliario può agire da Contatto ausiliario (funzione H) o come contatto di segnalazione (funzione S).
L’utente può cambiare la funzione al momento dell’ installazione.


Utilizzato come contatto di segnalazione (funzione S) esso fornisce informazioni relative all’apertura automatica del dispositivo di protezione: sovraccarico ocorto circuito per gli interruttori magnetotermici, apertura per guasto a terra per i differenziali.

  • Il dispositivo ha un pulsante di test frontale per simulare il funzionamento (agendo come funzione H or S)
  • Pulsante di reset per i contatti (funzione S)
  • Segnale di apertura frontale (funzione S)

Settori Correlati