Contattaci

Menù intestazione

Languages

VMS - Sistemi di quadri modulari

Sistema di cassette modulari. La gamma comprende cinque cassette con modulo base 100 mm. Ogni cassetta più grande è sempre multipla di quella più piccola. La base e le piastre terminali sono realizzate in policarbonato rinforzato in fibra di vetro di colore grigio chiaro (RAL 7035), mentre il coperchio è realizzato in policarbonato trasparente o opaco (grigio chiaro RAL 7035). Sono dotate di una classe di protezione e di isolamento totale IP65 secondo IEC 60529 e EN 60529.

 

  • L'innovativo sistema di giunzione permette un facile e rapido assemblaggio di qualsiasi combinazione senza la necessità di utensili.
  • Le basi aperte offrono eccellente accessibilità e spazio di cablaggio per l'installazione, il montaggio e il collegamento dei cavi anche dopo la giunzione.
  • Le aperture sul pannello laterale possono essere chiuse con piastre terminali cieche o combinate. Una volta montate, le piastre terminali sono perfettamente a filo con i pannelli laterali della base.
  • Ogni cassetta di grandi dimensioni è un multiplo di una cassetta più piccola. Anche i suoi punti di fissaggio a passo 25 mm nella piastra inferiore e in quella terminale sono multipli di quelli di una cassetta di piccole dimensioni.
  • Una grande varietà di accessori come piastre di montaggio, coperchi, telai di prolungamento in profondità, ... rendono il VMS un sistema completo per applicazioni di distribuzione elettrica e di controllo.
  • Le cassette VMS sono prive di alogeni, sono resistenti alla corrosione e non richiedono manutenzione.
  • Le cassette VMS offrono una sicurezza ottimale sia per gli operatori che per le apparecchiature poiché sono dotate di una classe di protezione e di isolamento totale IP65 secondo IEC 60529 e EN 60529.
  • Questa protezione copre il volume totale del quadro secondo EN 50298.

Settori Correlati