Contattaci

Menù intestazione

Languages

EH1 - Piccoli quadri stradali

Caratteristiche

  • Piccoli quadri stradali con base integrata.
  • Calotta colore grigio RAL 7036
    - versione ventilata in polimero industriale termoplastic
    - versione non ventilata in poliestere rinforzato confibre di vetro stampato a caldo
    - la calotta è fissata alla base con viti brunite in zama, antivandalismo e adatta per tutti i climi.
  • Gradi di protezione:
    - IP43 per l'esecuzione non ventilata
    - IP23 per l'esecuzione ventilata.
    - Secondo IEC 60529 e BS 5490
  • Grado di protezione IK10 contro gli urti secondo EN/IEC 62262
  • Base in polietilene alta densità (HDPE) RAL 9005
  • La base resiste ad una temperatura del terreno fino a -50°C
  • La parte superiore della base serve come piastra di montaggio ed è dotata di tre bulloni per i punti di fissaggio.
  • Indice prestampato del limite di interramento.
  • Facile da installare anche da una persona sola (peso: 4,5 kg).

Norme

EN 60439-5
IEC 60439-5

Applicazioni

  • Distribuzione cavi televisivi
  • Distribuzione gas
  • Telecomunicazione
  • Aree di campeggio

Settori Correlati