Contattaci

Menù intestazione

Languages

EH4/EH4S - Quadri a colonna

Caratteristiche comuni

  • Realizzati in poliestere rinforzato con fibre di vetro e stampato a caldo.
  • Colorato nella massa RAL 7035 grigio chiaro.
  • Grado di protezione IP43/IP44 sec. EN 60259, IEC 60259 e BS 5490
  • Isolamento totale
  • Grado di protezione IK10 contro gli urti sec EN/IEC 62262
  • Resistente alle corrosione.
  • Stabilizzato ai raggi UV per installazione all'esterno.
  • Adatto per impiego in ambienti con variazioni di temperatura da -35°C a +125°C. Temporanee escursioni termiche superiori a quelle indicate non sono dannose.
  • Il pannello posteriore è dotato di punti fissaggio per inserti filettati M6 per il montaggio del sistema sbarre, di uno chassis, della piastra di fondo o delle apparecchiature. Gli inserti per il fissaggio  della piastra di montaggio sono installati.
  • La base può essere interrata nel terreno per una stabile installazione della colonna.
  • La forma del tetto previene eventuali ristagni d’acqua.

Caratteristiche per EH4

Quadri con porta incernierata - IP43

  • Quadro e base sono fornite insieme.
  • Maniglia rotativa per serratura semicilindrica.
  • Angolo apertura porta 180°

Caratteristiche per EH4-S

Quadro con frontale sollevabile non incernierato - IP44

  • Base e pannello posteriore sono realizzati uinun unica parte.
  • Blocco di chiusura per serratura semi cilindrica in posizione incassata e con copertura antivandalismo.
  • Il quadro può essere accessibile rimuovendo il frontale sollevabile non incernierato.

Applicazioni

  • Distribuzione di energia
  • TV via cavo
  • Impianti semaforici
  • Camping
  • Impianti di pompaggio

Norme

EN 60439-5
IEC 60439-5

Settori Correlati