Contattaci

Menù intestazione

Languages

Supporto software: ProceraPlus

Procera Plus è il software di GE per la progettazione e calcolo di installazioni in bassa tensione in conformità alla HD384.

Procera Plus è il software per la progettazione, sviluppo e calcolo di installazioni in bassa tensione in un sistema di distribuzione.

 

I nuovi standard HD384 e R064-03 richiedono che la progettazione di un sistema di distribuzione in bassa tensione includa la determinazione di tutti i livelli attuali di corto circuito e di guasto. Questo software fornisce assistenza per la progettazione di progetti elettrici, assistenza per la migliore scelta di dispositivi di protezione presenti nel catalogo GE, la documentazione completa del progetto per le attività di ingegneria, per il quadrista, l'appaltatore elettrico, organi di controllo e servizi di manutenzione

 

Questo software di GE aiuta i clienti a raggiungere i loro obiettivi, digitalizzando il loro modo di lavorare e accelerando l'attività di quotazione.

 

Progetti, disegni, calcoli, studi di installazioni BT complete conformi all'AREI

 

GE introduce il nuovo pacchetto software ProceraPlus* per progetti e calcoli di installazioni BT complete conformi all'AREI. ProceraPlus* è un pacchetto basato su Windows con interfaccia interamente bilingue. ProceraPlus* offre all'utente la possibilità di scegliere la giusta protezione nel sistema di ripartizione più adatto, con i componenti relativi. Con l'aiuto di Procera Plus è possibile calcolare rapidamente e con semplicità la resistenza ai cortocircuiti in ciascun punto dell'installazione. Il programma offre un perfetto bilanciamento tra il costo d'installazione ed il livello di comfort (prevenzione dei distacchi indesiderati).

 

ProceraPlus* può realizzare calcoli per 50 quadri di derivazione, 300 circuiti e 6300A. Tra i nuovi elementi di questa versione ci sono:

  • possibilità di installare in parallelo fino a 6 sorgenti normali ed 1 di emergenza
  • più circuiti finali predefiniti come: prese elettriche, illuminazione, riscaldamento, batteria di condensatori, motore o trasformatore BT/BT
  • il database prodotti ampliato con i componenti di protezione del programma completo SolutionPlus (compresi interruttori automatici aperti e chiusi M-PACT e Record Plus e automatici modulari ElfaPlus).
  • anche le opzioni di stampa sono notevolmente migliorate: ora è possibile stampare facilmente uno schema di cablaggio (generale o per singolo quadro), i circuiti finali con le rispettive proprietà, una tabella cavi e le disposizioni delle protezioni.

 

Specifiche

Architettura dell'impianto

  • Posizionamento orizzontale e verticale

 

Alimentazione

  • Numero di sorgenti: 6 normali + 1 di emergenza (fino a 6300A) in parallelo + generatore di emergenza
  • Sistema di messa a terra: TN(-C-S), TT e IT senza e con N
  • Distribuzione aperta a partire dal IK

 

Circuiti

  • Quadro di distribuzione
  • Circuito finale: motore, prese elettriche, illuminazione, riscaldamento, trasformatore BT/BT, batteria condensatori (per quadro), varie

 

Protezioni

  • Interruttori automatici (interruttori automatici aperti M-PACT e chiusi Record Plus)
  • Automatici modulari (ElfaPlus) caratteristica B, C e D + protezione termica del motore
  • Elementi differenziali
  • Protezioni fusibili tipo gG/gL, tipo aM + protezione termica del motore
  • Associazione e selettività

 

Stampa

  • Dossier = raccolta di rapporti
  • Rapporto: copertina, sorgenti, schema monofilare (generale, per quadro), circuito (+ proprietà), tabella cavi, disposizione delle protezioni

 

Schermi ausiliari

  • Accoppiati ai parametri sullo schermo